- Artikelnummer:
- CP 6664.100
- Udgave
- Vinklingsadapter 10°
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,7 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinklingsadapter 10?, CP 40, rustfrit stål, 1.4305
- Erklæringer
- Producenterklæring