Ex-skabe Plast, tomt kabinet med hængslet låge

Artikelnummer: KEL 9201.600

Ex-skabe med hængslet låge, plast

Artikelnummer:
KEL 9201.600
Anvendelsesområder
Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU
Omgivende temperaturinterval: -30 °C...+80 °C
Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
Materiale
Kabinet: Glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10⁹ Ω
Låge: glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10⁹ Ω omløbende silikonepakning
Montageplade: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 9011
Leveringsomfang
Kabinet
Låge
Montageplade
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 150 mm
Mål montageplade (B x H)
145 mm x 250 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Grundmateriale
Plast
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
3,7 kg
Toldtarifnummer
94037000
EAN
4028177138216
ETIM 7.0
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivelse
KE Ex-skabe, BHD: 200x300x150 mm, glasfiberarmeret umættet polyester, med montageplade, tomt kabinet med hængslet låge
Godkendelser
ATEX
Certifikater
Kapslingsklasse
Erklæringer
Producenterklæring