Produktet udløber den: 28. jan. 2021
Artiklen erstattes af:
9206100
- Artikelnummer:
- KEL 9206.600
- Anvendelsesområder
- Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU
- Omgivende temperaturinterval: -30 °C...+80 °C
- Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
- Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
- Materiale
- Kabinet: Glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10⁹ Ω
Låge: glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10⁹ Ω omløbende silikonepakning
Montageplade: Stålplade, galvaniseret - Farve
- RAL 9011
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låge
Montageplade - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 200 mm - Mål montageplade (B x H)
- 545 mm x 550 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Grundmateriale
- Plast
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 15,9 kg
- Toldtarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177138360
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivelse
- KE Ex-skabe, BHD: 600x600x200 mm, glasfiberarmeret umættet polyester, med montageplade, tomt kabinet med hængslet låge