- Artikelnummer:
- VX 8106.760
- Produktbeskrivelse
- Automatisk potentialudligning via montageelementer samt høj EMC-beskyttelse vha. speciel EMC-pakning.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Med zink-magnesium-belægning
Udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Passer til
- Bokstype: VX
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 28,8 kg
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 7.0
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Produktbeskrivelse
-
VX EMC side panel, for HD: 2000x600 mm