- Artikelnummer:
- SK 3130.115
- Produktbeskrivelse
- Ved aggressive miljøbetingelser er luft/luft-varmevekslere særligt velegnede, da de indvendige og udvendige kredsløb er fuldstændigt adskilt fra hinanden.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed
Tilslutningsklemrække, til indstik
Potentialfri fejlindikatorkontakt ved for høj temperatur
Boreskabelon
Montagematerialer
- Specifik varmeeffekt
- 90 W/K
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 850 m³/h
Udvendigt kredsløb ved 60 Hz: 945 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 850 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 60 Hz: 945 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 1.580 mm
Dybde: 215 mm
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Temperaturregulering
- Elektronisk regulering med digitaldisplay (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Eksternt kredsløb IP 34
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 34 kg
- Toldtarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177425125
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeskrivelse
-
SK luft-/luftvarmeveksler TopTherm, vægmontering, 90 W/K, 115V, 50/60Hz, BHD: 400 x 1580 x 215 mm