- Artikelnummer:
- SK 3241.600
- Produktbeskrivelse
- EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Diagonal, induktionsmotor
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 225 m³/h
60 Hz: 245 m³/h
- Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3240060: 171/182 m³/h
- 2 x 3240060: 200/217 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,26 A
60 Hz: 0,24 A
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 40 W
60 Hz: 42 W
- Dimensioner
- Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
- Indbygningsmål
- Indbygningsdybde: 25 mm
Indbygningsdybde: 107 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm
- EMC-udgave
- Ja
- Bemærk
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fiberfilter
- IP56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Levetid ventilator (L10, 40 °C)
- 50 Hz: 61.000 h
60 Hz: 60.000 h
- Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 54 dB(A)
60 Hz: 56 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,12 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652460
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK-filterventilator TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 25 mm, EMC