- Artikelnummer:
- SK 3241.500
- Produktbeskrivelse
- Energieffektiv udgave af TopTherm filterventilatorer med diagonalventilation. Blæser 3240.50x til 3245.51x kan reguleres og overvåges. Via den som standard integrerede styringsgrænseflade med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af blæseren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 225 m³/h
60 Hz: 225 m³/h
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 272 m³/h
60 Hz: 272 m³/h
- Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3240200: 171 m³/h
- 2 x 3240200: 200 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 11 W
60 Hz: 11 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,17 A
60 Hz: 0,15 A
- Dimensioner
- Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
- Indbygningsdybde
- 107 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fiberfilter/foldefilter
- IP55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Styresnitflade
- Ja
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 6 A
- Bemærk
- Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
- For en endnu mere effektiv drift eller til overvågning af filterventilatorerne anbefales anvendelse af EC-hastighedsregulator til EC-filterventilatorer (fra luftkapacitet 180 m³/h).
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 52 dB(A)
60 Hz: 52 dB(A)
- Vægt/PS
- 1,98 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652026
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK filterventilator TopTherm, 225 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 25 mm, EC-teknologi