- Artikelnummer:
- SK 3145.000
- Produktbeskrivelse
- Trykventilatorer til direkte montering i 19"-niveauet er i forhold til andre ventilatorer i særlig grad kendetegnet ved et bredt luftbånd plus gunstige støjegenskaber til at adskille dem fra andre fans.
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet enhed
Filtermåtte
- Hastighed
- 2.245 rpm
- Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 37 W
60 Hz: 46 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,32 A
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Højde: 88 mm
Dybde: 158 mm
- Støjniveau
- 50 Hz: 52 dB(A)
60 Hz: 62 dB(A)
- Maks. stat. trykdifference
- 65 ‐ 70 Pa
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Indvendigt kredsløb ved 50 Hz
- 320 m³/h
- Indvendigt kredsløb ved 60 Hz
- 330 m³/h
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,04 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177037151
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Trykventilator, 320 m3/h, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm, 19" installation