- Artikelnummer:
- SK 3351.230
- Produktbeskrivelse
- Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindrer varme pletter i at opstå.
- Fordele
- Enkel vedligeholdelse og udskiftning af ventilatorer gennem styrerammen
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet enhed
Inkl. klemliste og montagematerialer - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 480 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,36 A
60 Hz: 0,33 A - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 6 A
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 200 mm - Akseafstand for ventilator
- 85 mm
- Antal ventilatorer
- 3
- Støjniveau
- 50 Hz: 51 dB(A)
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,7 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041615
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Vario Indstikventilator, til 482.6 mm (19"), 480 m?/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm
Indstiksventilatorer Vario til 482,6 mm (19") Lufteffekt, 320-480m³/h
Artikelnummer: SK 3351.230
Rackmonteret ventilator til direkte indbygning i 19"-System niveau. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i tavlen, hvorved man kan forhindrer varme pletter i at opstå. Enkel vedligeholdelse af ventilatorer gennem styrerammen.