- Artikelnummer:
- SK 3140.140
- Produktbeskrivelse
- Topmonterede ventilatorer med høj kapslingsklasse og fleksibel montering inde- og udefra.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Radial, drejestrømsmotor
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 800 m³/h
60 Hz: 853 m³/h - Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter)
- 50 Hz: 863 m³/h
60 Hz: 942 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 660/685 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/600 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 98 W
60 Hz: 130 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,17 A
60 Hz: 0,2 A - Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 133 mm
Dybde: 400 mm - Indbygningsdybde
- 34,6 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 258 mm
Udskæring-dybde: 258 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 21 uden filtermåtte
- IP 54 inkl. plisseret filter
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Bemærk
- Kapslingsklassen kan øges til IP55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør).
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Levetid ventilator (L10, 40 °C)
- 50 Hz: 63.500 h
60 Hz: 61.500 h - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 56 dB(A)
60 Hz: 58 dB(A) - Vægt/PS
- 6 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709133
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm Topmonteret ventilator, 863/942 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz
Topmonteret ventilator, topventilation
Artikelnummer: SK 3140.140
Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54.