- Artikelnummer:
- SK 3214.100
- Udgave
- Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Tætnings- og montagematerialer
- Samlet køleeffekt
- L 35 W 10 ved 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 ved 400 l/h: 0,7 kW
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 36 W
60 Hz: 37 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,17 A
60 Hz: 0,18 A
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand (specifikation, se internet)
- Vandfremløbstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vandtilslutninger
- ⅜" slangetylle
- Temperaturregulering
- Termostatisk styret magnetventil
- Temperaturovervågning
- Integreret termostat, med omskifterkontakt, brydeevne 16 A, indstillingsområde +20 °C ... +60 °C (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Bemærk
- Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 100 mm
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 2 A
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 7 kg
- Toldtarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177232853
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK Luft/vand varmeveksler, Vægmonteret, 0.6/0.7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 200x500x100 mm