- Artikelnummer:
- SK 3375.110
- Udgave
- Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Tætnings- og montagematerialer
- Samlet køleeffekt
- L 35 W 10 ved 400 l/h: 5 kW
- Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 178 W
60 Hz: 232 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,25 A
60 Hz: 2,25 A
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand (specifikation, se internet)
- Vandfremløbstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vandtilslutninger
- ½" slangetylle
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Bemærk
- Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 1.400 mm
Dybde: 220 mm
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Forsikring
- Transformersikkerhedsbryder: 3,5...5 A
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 56 kg
- Toldtarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177496156
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK luft/vand-varmeveksler, vægmontering, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, basisregulering, vandførende dele: Kobber/messing, BHD: 450 x 1400 x 220 mm