Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2021
Chillere TopTherm 8 – 25 kW
Artikelnummer: SK 3335.880
TopTherm chillere i TS-kabinet med lille opstillingsareal kan integreres perfekt i en skabsrække. Deres modulopbygning og den bifrekvente udførelse gør dem meget fleksible. Derudover har de en høj grad af servicevenlighed og pålidelighed takket være overisningsbeskyttelse.
- Artikelnummer:
- SK 3335.880
- Fordele
- Modulopbygning
- Lille opstillingsareal
- Høj servicevenlighed
- Høj pålidelighed takket være overisningsbeskyttelse
- International takket være bifrekvent udførelse
- Hurtig levering, eftersom basisplatformen lagerføres
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed med sideplader og låge
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 44 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
- Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 27 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 30,4 kW - Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
- Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 32 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 35,2 kW - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 1.605 mm
Højde: 2.140 mm
Dybde: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 55 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 130 l/min
- Bemærk
- Til 3335.880 og 3335.890 kræves der 2 metalfiltre
- Temperaturregulering
- Microcontroller-regulering (indstilling fra fabrikken +18 °C, også mulighed for differensværdiregulering)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R410A
Mængde: 5,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 11,69 t - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 14,95 kW
60 Hz: 17,6 kW - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 26,3 A
60 Hz: 26,7 A - Vandtilslutninger
- G 1¼" IG
- Antal kølekredsløb
- 1
- Tank
- Volumen: 75 l
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 511 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177690080
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- #NV
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring