- Artikelnummer:
- SK 3320.600
- Udgave
- Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter
Medietransporterende pumpe - Fordele
- Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik
- Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt
- International takket være bifrekvent udførelse
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Komplet tilslutningsklar enhed
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 44 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
- Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 2,7 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 3 kW - Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
- Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 3 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 3,4 kW - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 1.785 m³/h
60 Hz: 1.785 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 602 mm
Højde: 676 mm
Dybde: 645 mm - Temperaturregulering
- Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 ℃)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,72 t - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 2,03 kW
60 Hz: 2,67 kW - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 4,05 A
60 Hz: 4,35 A - Vandkredsløb
- åben
- Vandtilslutninger
- G ½" IG
- Antal kølekredsløb
- 1
- Tank
- Materiale: Plast PP
Volumen: 30 l - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 88 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm chiller, Standalone, 3/3.4 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 602x676x645 mm, med integreret tank
Chillere TopTherm 1 - 6 kW
Artikelnummer: SK 3320.600
TopTherm chillere i varianterne topmontering eller standalone er fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Med nanobelagt kondensator som standard.