- Artikelnummer:
- SK 3334.600
- Udgave
- Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter
Medietransporterende pumpe
- Fordele
- Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik
- Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt
- International takket være bifrekvent udførelse
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Komplet tilslutningsklar enhed
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 44 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
- Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 3,9 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 4,7 kW
- Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
- Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 4,5 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 5,4 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 1.785 m³/h
60 Hz: 1.785 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 602 mm
Højde: 676 mm
Dybde: 645 mm
- Temperaturregulering
- Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 ℃)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 2,15 t
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 2,88 kW
60 Hz: 3,24 kW
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 5,6 A
60 Hz: 6,15 A
- Vandkredsløb
- åben
- Vandtilslutninger
- G ½" IG
- Antal kølekredsløb
- 1
- Tank
- Materiale: Plast PP
Volumen: 30 l
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 94 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351189
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
-
SK TopTherm chiller, Standalone, 4.5/5.4 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 602x676x645 mm, med integreret tank