Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. maj 2023
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
3318610
Chillere TopTherm vertikalmontage
Artikelnummer: SK 3360.100
TopTherm chillere i sidemonteringsvarianten monteres perfekt på skabslåge eller -sideplade. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere.
- Artikelnummer:
- SK 3360.100
- Udgave
- Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter
Medietransporterende pumpe
Åbent system med tank - Fordele
- Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik
- Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt
- International takket være bifrekvent udførelse
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Komplet tilslutningsklar enhed
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 44 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
- Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 0,9 kW - Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
- Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 500 m³/h
60 Hz: 500 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 310 mm - Temperaturregulering
- Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 ℃)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,72 t - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 1,16 kW
60 Hz: 1,21 kW - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 4,2 A
60 Hz: 4 A - Vandtilslutninger
- Lynkobling (modstykke i tilbehørspose)
- Antal kølekredsløb
- 1
- Tank
- Materiale: Plast PP
Volumen: 5 l - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 47 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351196
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm chiller, Vægmonteret, 1/1.1 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 400x950x310 mm, med integreret tank
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring