Vær opmærksom på vores nye produkt: 31. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
3378380
- Artikelnummer:
- SK 3378.280
- Udgave
- Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Luft-/vandvarmevekslere i TS 8 rækkeskabe, passende til 600 eller 800 mm dybe og 2.000 mm høje TS 8 skabe. Mulighed for luftudløb til begge sider med hver 5 kW eller i den ene side med 10 kW. Fleksible muligheder for vandtilslutning foroven eller forneden på enheden.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ledningsføring på klemliste
Frontlåge - Samlet køleeffekt
- L 35 W 10 ved 2000 l/h: 9,5 kW
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 350 W
60 Hz: 350 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,65 A
60 Hz: 2,62 A - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 1 ‐ 6 bar
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemme
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand (specifikation, se internet)
- Vandfremløbstemperatur
- 7 °C...30 °C
- Vandtilslutninger
- G ¾" IG
- Driftstemperatur
- 5 °C...70 °C
- Bemærk
- Mulighed for sammenbygning via skruer i siden
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Støjniveau
- 60 dB(A)
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 115 kg
- Toldtarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177698123
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK Liquid Cooling Package, Luft/vand varmeveksler, til TS 8 indkapsling, 10 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 300x2000x800 mm