- Artikelnummer:
- SK 3210.144
- Udgave
- Vandførende dele i rustfrit stål (1.4571)
- Produktbeskrivelse
- Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Luft/vand-varmeveksleren opsættes på taget af et skab ved hjælp af fleksible vandtilslutningsmuligheder.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Tætningsmåtte
Montagematerialer
- Samlet køleeffekt
- L 35 W 10 ved 400 l/h: 3 kW
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 102 W
60 Hz: 125 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,25 A
60 Hz: 0,3 A
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemrække, til indstik
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand (specifikation, se internet)
- Vandfremløbstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vandtilslutninger
- ½" slangetylle
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Dimensioner
- Bredde: 597 mm
Højde: 417 mm
Dybde: 475 mm
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Kapslingsklasse
- IP 65 mulig på forespørgsel
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 29,5 kg
- Toldtarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177430013
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
-
SK luft/vand-varmeveksler, topplademontering, 3,0 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, basisregulering, vandførende dele: V4A, BHD: 597 x 417 x 475 mm