Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Artikelnummer: SK 3311.600

Højtydende luft-/vandvarmeveksler med stor overflade – udformet som baglåge på serverskabet – sørger for, at den varme udløbsluft fra serveren atter nedkøles til niveauet for serverens indløbsluft.

Artikelnummer:
SK 3311.600
Fordele
Monteres på bagsiden af serverracket og forhindrer på denne måde, at den termiske belastning fra serverracket skal afledes af det rumlufttekniske anlæg
Jævn varmefordeling i varmeveksleren vha. heat pipe. Varmeveksleren har således altid en jævn varmebelastning
En døråbningsvinkel på 135° giver mulighed for adgang fra bagsiden af serverskabet og letter montage og konfiguration indvendigt i et skab
Optimal energieffektivitet, intet elektrisk effektforbrug
Anvendelsesområder
Luft-/vandvarmeveksler til efterfølgende montage i TS IT-rack uden driftsafbrydelser
Funktionsmåder
Den uafhængige enhed erstatter baglågen
Udløbsluften nedkøles til rumtemperatur. Den varmeenergi, som optages af vandet, transporteres til den eksterne koldtvandsproduktion og nedkøles her til den nødvendige fremløbstemperatur.
Varmeveksleren udnytter luftstrømmen fra IT-udstyret og kræver ikke en yderligere ventilator til afkøling
Meget små tryktab på vand- og luftsiden, trods en meget kompakt konstruktion
Vandtilslutning kun nedefra
Farve
RAL 7035
Udgave
Rackafkøling
Bemærk
Luftydelsen (opvarmet udløbsluft) for de aktive 19"-komponenter i skabet skal være stor nok til at afhjælpe tryktabet fra varmevekslerens perforerede baglåge.
Den samlede køleeffekt gælder for en udgangstemperatur på 24 °C
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 105 mm
Maks. køleeffekt
20 kW
Nyttehøjde
42 HE
Kølemedium
Vand (specifikation, se internet)
Nominel volumenstrøm – luftmængde
4.000 m³/h
Vandtilslutninger
DN 25 (G 1" AG)
Tilladt driftstryk (p maks.)
6 bar
Vandfremløbstemperatur
15 °C
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
76 kg
EAN
4028177662018
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2000x105 mm, 20 kW
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning