- Artikelnummer:
- SK 3311.800
- Fordele
- Monteres på bagsiden af serverracket og forhindrer på denne måde, at den termiske belastning fra serverracket skal afledes af det rumlufttekniske anlæg
- Jævn varmefordeling i varmeveksleren vha. heat pipe. Varmeveksleren har således altid en jævn varmebelastning
- En døråbningsvinkel på 135° giver mulighed for adgang fra bagsiden af serverskabet og letter montage og konfiguration indvendigt i et skab
- Optimal energieffektivitet, intet elektrisk effektforbrug
- Anvendelsesområder
- Luft-/vandvarmeveksler til efterfølgende montage i TS IT-rack uden driftsafbrydelser
- Funktionsmåder
- Den uafhængige enhed erstatter baglågen
- Udløbsluften nedkøles til rumtemperatur. Den varmeenergi, som optages af vandet, transporteres til den eksterne koldtvandsproduktion og nedkøles her til den nødvendige fremløbstemperatur.
- Varmeveksleren udnytter luftstrømmen fra IT-udstyret og kræver ikke en yderligere ventilator til afkøling
- Meget små tryktab på vand- og luftsiden, trods en meget kompakt konstruktion
- Vandtilslutning kun nedefra
- Farve
- RAL 7035
- Udgave
- Rackafkøling
- Bemærk
- Luftydelsen (opvarmet udløbsluft) for de aktive 19"-komponenter i skabet skal være stor nok til at afhjælpe tryktabet fra varmevekslerens perforerede baglåge.
- Den samlede køleeffekt gælder for en udgangstemperatur på 24 °C
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 105 mm - Maks. køleeffekt
- 20 kW
- Nyttehøjde
- 42 HE
- Kølemedium
- Vand (specifikation, se internet)
- Nominel volumenstrøm – luftmængde
- 4.000 m³/h
- Vandtilslutninger
- DN 25 (G 1" AG)
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 6 bar
- Vandfremløbstemperatur
- 15 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 81 kg
- EAN
- 4028177717039
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2000x105 mm, 20 kW