Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. dec. 2021
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
3313410
Liquid Cooling Package LCP-rack DX, LCP-rack DX/FC
Artikelnummer: SK 3311.410
Rackbaseret køling af 1 til 2 IT-rack. Trinløs justering af kølekapacitet ved hjælp af kompressor i LCP Rack DX (fordamper). For at betjene apparatet, er der behov for en ekstern kondensator.
- Artikelnummer:
- SK 3311.410
- Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Regulering af serverens indløbslufttemperatur
- Vha. den hastighedsregulerede kompressor tilpasses køleeffekten optimalt til det faktiske behov
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Specifik vedligeholdelse af LCP DX ved adskillelse af køling og serverskabe
- Anvendelsesområder
- Ideel til IT-køling i små og mellemstore bygninger
- Et eller to rack kan køles særskilt
- Funktionsmåder
- LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside, nedkøler den via et højtydende kompaktregister og blæser den nedkølede luft tilbage i siden på den forreste del af serverskabet
- Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne kondensators opstillingssted, ingen opvarmning i opstillingsrummet
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Valgmuligheder
- Befugter
Affugtning og eftervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/højtemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C) - Udgave
- Rackafkøling
- Overvågning
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
- Integration i RiZone
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Nyttekøleeffekt L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Modulationsområde
- 3 ‐ 12 kW
- Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 12 kW/4
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Passer til skabstype
- TS IT
- Indbygning i skabsrække
- Flugtende
- Mærkedriftsspænding
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 7,5 A
- Maks. køleeffekt
- 12 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemme
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Kølevæske
- EC-ventilator
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- Kompressor styret af frekvensomformer
- Startstrøm (LRA)
- 11 A
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 20 A
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Driftstemperatur
- 15 °C...35 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 69 dB(A)
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R410A
Kølemedium: Kølevæske - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 207 kg
- Toldtarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177691315
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK LCP Rack DX, BHD: 300x2000x1000 mm, 12 kW, flugtende, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz