Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2022
- Artikelnummer:
- SK 3311.011
- Produktbeskrivelse
- Til forøgelse af køleeffekten kan individuelle ventilatormoduler efterfølgende indbygges i LCP'erne. Gennem yderligere integration kan der ligeledes opnås redundans, eller LCP'ens elektriske effektforbrug kan reduceres.
- Fordele
- Kan tilsluttes i drift
- Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
- Funktionsmåder
- Ved indbygning af blæsermoduler i en LCP forhøjes luftydelsen og dermed køleydelsen i den pågældende variant. Ved tilstrækkelig køleydelse kan blæsermoduler anvendes til oprettelse af redundanser. Ved eftermontering af blæsere med højere kapacitet end den nødvendige luftmængdestrøm er det muligt at reducere strømoptaget, da blæserne da arbejder ved et lavere omdrejningstal. Endvidere sænkes enhedens støjniveau markant.
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 ventilatorenhed
EC-ventilator
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Standardmæssig udlevering af LCP SK 3311.130/.230/.530 (maks. 30 kW) med et ventilatormodul.
- For at opnå maks. køleeffekt på 30 kW skal kunden/serviceafdelingen installere to yderligere ventilatormoduler.
- Standardmæssig udlevering af LCP SK 3311.260/.560 (maks. 55 kW) med fire ventilatormoduler.
- For at opnå maks. køleeffekt på 55 kW skal kunden/serviceafdelingen installere to yderligere ventilatormoduler.
- Standardmæssig udlevering af LCP SK 3311.540 (maks. 30 kW) med to ventilatormoduler.
- For at opnå maks. køleeffekt på 30 kW skal kunden/serviceafdelingen installere to yderligere ventilatormoduler.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 7,212 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177688117
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Ventilatormodul, til LCP Rack/Inline CW