Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 1. jan. 2021
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
3312081
- Artikelnummer:
- SK 3311.080
- Produktbeskrivelse
- Kan placeres på bagsiden af den fremskudte LCP Inline CW for at lukke det eksisterende hul i bagkantområdet.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Adaptere
Med topplade
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 200 mm - Passer til
- Bokstype: TS IT
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK Bagsideadapter, BHD: 300x2000x200 mm, til LCP Inline CW, til dybdekompensation