- Artikelnummer:
- SK 3237.124
- Produktbeskrivelse
- Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Aksial, jævnstrømsmotor
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- DC: 20 m³/h
- Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3237200: 15 m³/h
- 2 x 3237200: 16 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Nom. effekt Pel
- DC: 2,4 W
- Mærkestrøm maks.
- DC: 0,1 A
- Dimensioner
- Bredde: 116,5 mm
Højde: 116,5 mm
- Indbygningsdybde
- 43 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 92 mm
Udskæringshøjde: 92 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fiberfilter
- IP56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3, 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 2 A
- Bemærk
- Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
- Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- DC: 38 dB(A)
- Vægt/PS
- 0,3 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK TopTherm filterventilator, 20 m?/h, 24 V (DC), BH: 116.5x116.5 mm