- Artikelnummer:
- SK 3244.140
- Produktbeskrivelse
- Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- 3-faset motor
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 700 m³/h
60 Hz: 770 m³/h
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 855 m³/h
60 Hz: 905 m³/h
- Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3243200: 485/520 m³/h
- 2 x 3243200: 570/630 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 93 W
60 Hz: 140 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,17 A
60 Hz: 0,21 A
- Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
- Indbygningsdybde
- 130,5 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fiberfilter/foldefilter
- IP55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Bemærk
- Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
- Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
- Levetid ventilator (L10, 40 °C)
- 50 Hz: 66.000 h
60 Hz: 62.000 h
- Driftstemperatur
- -30 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 67 dB(A)
60 Hz: 70 dB(A)
- Vægt/PS
- 4,1 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652200
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK TopTherm filterventilator, 700/770 m³/h, 400/460 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 323x323 mm