- Artikelnummer:
- SK 3243.080
- Produktbeskrivelse
- Til filterventilatorer og udgangsfiltre. Enkel rengøring takket være udvendig, levnedsmiddelgodkendt silikonepakning.
- Materiale
- Rustfrit stål AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikone
- Passer til best.nr.
- 3243....
- 3244....
- Dimensioner
- Bredde: 350 mm
Højde: 480 mm
Dybde: 110 mm
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 56 ved montage via filterventilator/udgangsfilter med filtermåtte
- Vægt/PS
- 4,9 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177652095
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SK Vandstrålekappe, til filterventilatorer, og udgangsfiltre SK 3243/3244, BHD: 350x480x110 mm, Rustfrit stål, silikone