- Artikelnummer:
- SK 3245.080
- Produktbeskrivelse
- Til filterventilatorer og udgangsfiltre. Enkel rengøring takket være udvendig, levnedsmiddelgodkendt silikonepakning.
- Materiale
- Rustfrit stål AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikone
- Passer til best.nr.
- 3245....
- Dimensioner
- Bredde: 350 mm
Højde: 480 mm
Dybde: 160 mm
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 56 ved montage via filterventilator/udgangsfilter med filtermåtte
- Vægt/PS
- 5,74 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SK Vandstrålekappe, til filterventilatorer, og udgangsfiltre SK 3245, BHD: 350x480x160 mm, Rustfrit stål, silikone