- Artikelnummer:
- SK 3105.320
- Produktbeskrivelse
- Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås.
- Materiale
- Aluminium, eloxeret
- Leveringsomfang
- PTC-varmeelement
Hurtigtilslutningsklemme
Montagematerialer - Bemærk
- Til nøjagtig temperaturregulering i fordelingsskabet anbefales en termostat
- For at undgå kondensering på moduler anbefales en hygrostat til regulering af opvarmningen
- I større skabe opnås en ensartet varmefordeling bedst ved at indbygge flere varmeelementer med mindre effekt
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Mulighed for anvendelse ved en driftstemperatur på -40 °C. Producenterklæring fås ved forespørgsel.
- Specialspændinger på forespørgsel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
- Permanent varmeeffekt ved 10 °C
- 18 W ‐ 20 W
- Mærkedriftsspænding
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 120 mm
Dybde: 46 mm - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 2 A
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Beskyttelsesklasse
- II (dobbeltisoleret)
- Driftstemperatur
- -33 °C...65 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,22 kg
- Toldtarifnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177638624
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Produktbeskrivelse
- SK Varmeelement, 18-20 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 45x120x46 mm
Varmeelement uden ventilator
Artikelnummer: SK 3105.320
Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning undgås. Udgave uden ventilator. Kontinuerlig varmeeffekt 10 – 150 W.