- Artikelnummer:
- SK 3108.115
- Produktbeskrivelse
- Til undgåelse af varmelommer og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Kan reguleres i to akser. Monteres på et rammeprofil. Mulighed for kaskadekobling af flere ventilatorer ved hjælp af hurtigklemliste.
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed med aksialblæser
Klikbar svinganordning
Montagematerialer
- Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 19 W
60 Hz: 18 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,24 A
60 Hz: 0,23 A
- Vægt/PS
- 1,16 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Skabsventilator, 160 m3/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz