- Artikelnummer:
- SK 3213.310
- Produktbeskrivelse
- Til anvendelse sammen med vertikalmonterede køleenheder, til målrettet luftstyring af koldluften nedefra. Særligt velegnet ved høj pakningstæthed af elektriske komponenter i det nedre skabsområde.
- Fordele
- Luftstyring af den kolde luft nedad
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Passer til
- Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e
- Passer til best.nr.
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,56 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
- SK luftomdirigering, til SK 3304/3305, installationsdybde: 65 mm