- Artikelnummer:
- SK 3124.310
- Produktbeskrivelse
- I forbindelse med IoT-grænsefladen muliggør adapteren integrationen af køleenhederne i serien Blue e i et intelligent netværk.
- Fordele
- Digitalisering og netværksopkobling byder på store muligheder for enhver virksomhed. I forbindelse med IoT-grænsefladen (3124.300) er integrationen af køleenheder fra serien Blue e i Industri 4.0-miljøer nem at realisere og helt uden at gribe ind i automatiseringslogikken.
- Plug and run: Konfigurationen og ibrugtagningen af IoT-grænsefladen sker hurtigt, komfortabelt og helt uden programmering via den integrerede webserver.
- Condition Monitoring af op til 10 køleenheder i master/slave-kombination
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
- Farve
- Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Blue e IoT-adapter
Installations- og betjeningsvejledning
Montagevinkler
Montagetilbehør
Sub-D på RJ11-forbindelseskabel, længde 150 mm
Monteringsklips til fastgørelse af hatteskinner
- Snitflader
- 1 x modbus RTU
- 1 x interface til køleenhed
- Passer til best.nr.
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Dimensioner
- Bredde: 80 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 30
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,201 kg
- Toldtarifnummer
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 8
- EC001099
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Produktbeskrivelse
-
SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,