Produktet udløber den: 31. jan. 2021
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
5302041
- Artikelnummer:
- SK 7109.035
- Produktbeskrivelse
- Inkl. kabelfiksering for tilslutningskabel og holder til mærkningsstrimler.
- Tekniske data
- Trecifret 7-segments display
- Kan skiftes mellem °C/°F
- Med 1800 mm lang NTC-sensor
- To relæudgange som skifte- og sluttekontakt (maks. kontaktbelastning 230 V, 6 A)
- Hysterese kan frit vælges
- Farve
- RAL 7035
- Indstillingsområde
- 5 °C...55 °C
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,82 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165649
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-panel, 1 U, 482.6 mm (19"), til D: 100 mm, +5?C?+55?C
- Certifikater
- EAC