Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
- Artikelnummer:
- TS 8801.340
- Produktbeskrivelse
- Til montage af topmonterede køleenheder, topmonterede luft-/vandvarmevekslere. Udskæringer i toppladen er udført, så de topmonterede køleanlæg står midt på indkapslingen.
- Fordele
- Enkel og hurtig montage
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageudskæring
- Bredde:692 mm
Dybde:392 mm - Distance cut-out to back
- 57,8 mm
- Bemærk
- Ved montage af køleenheder på toppladen 8801.310 kolliderer de med skabets transportøjer, derfor følger der montageskruer med til toppladerne.
- Montagen sker med toppladen 8801.340 indefra ved hjælp af pladevinkler og holdeklemmer
- Passer til best.nr.
- 3386....
- 3387....
- Dimensioner
- Bredde: 767,5 mm
Højde: 13 mm
Dybde: 567,5 mm - Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 4,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177360631
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- TS topplader, til BxD: 800 x 600 mm
- Certifikater
- EAC