- Artikelnummer:
- SK 3377.000
- Produktbeskrivelse
- Flade køleenheder kan både ind- og påbygges på en skabslåge eller en sideplade. Blændrammen giver køleudstyret en lukket fremtoning.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Blændrammer
Tætnings- og montagematerialer
- Passer til best.nr.
- 3366....
- Dimensioner
- Bredde: 448 mm
Højde: 1.583 mm
Dybde: 140 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 11,5 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
-
SK Blændramme, til Blue e køleenhed SK 3366, stålplade