- Artikelnummer:
- SK 3355.100
- Leveringsomfang
- Styreramme
Inkl. stikforbindelse og monteret tilslutningskabel
Påbygningsvinkel til eventuel montage på 482,6 mm (19")-montageniveauet
Montagematerialer
- Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Passer til best.nr.
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Elektrisk tilslutning
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,98 kg
- Toldtarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Guide frame, til Vario Rackmonteret ventilators, SK 3350/3351/3352.230, til 110 V (DC), 230 V