- Artikelnummer:
- SK 3355.700
- Produktbeskrivelse
- Ved hjælp af displayrammen kan touch-displayet til topmonteret køleapparatet Blue e+ eller VX25 Blue e+ indbygningsløsningen placeres i tavlelågen.
- Fordele
- Placering af skærme i optimal betjeningshøjde
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Displayrammer
Blændafdækning
RJ-12 forlængerkabel (3 m)
Inkl. montage- og tætningsmaterialer - Passer til best.nr.
- 3185.030
- 3185.730
- Dimensioner
- Bredde: 316 mm
Højde: 118 mm
Dybde: 27,5 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,58 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
- SK Display frame, for Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration, Plastic, WHD: 316 x 118 x 27.5 mm
- Certifikater
- EAC