- Artikelnummer:
- SK 3237.208
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
- Materiale
- ABS
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Udgangsfiltre
Fiberfiltermåtte
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 92 mm
Udskæringshøjde: 92 mm
- Passer til best.nr.
- SK 3237.1xx
- Dimensioner
- Bredde: 116,5 mm
Højde: 116,5 mm
Dybde: 16 mm
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3, 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fiberfilter
- IP56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Vægt/PS
- 0,12 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm