- Artikelnummer:
- SK 3240.208
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
- Materiale
- ABS
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Udgangsfiltre
Fiberfiltermåtte
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm
- Passer til best.nr.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Dimensioner
- Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
Dybde: 25 mm
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fiberfilter/foldefilter
- IP55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Vægt/PS
- 0,56 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm