- Artikelnummer:
- SK 3243.060
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
- Materiale
- ABS
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Udgangsfiltre
EMC-filtermåtte
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm
- Passer til best.nr.
- SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
- Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Dybde: 25 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP54 inkl. EMC-filtermåtte
- IP 56 med EMC-filtermåtter og vandstrålekappe
- Vægt/PS
- 0,9 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177652071
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Udgangsfilter, til EMC filterventilatorer, BHD: 323x323x25 mm