- Artikelnummer:
- SK 3171.105
- Udgave
- til filterventilatorer
- Produktbeskrivelse
- Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Bemærk
- Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
- Passer til best.nr.
- 3239....
- Dimensioner
- Bredde: 173 mm
Højde: 173 mm
Dybde: 17 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G3
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 50 %
- Vægt/PS
- 0,015 kg
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177695559
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3239, i beholder, BHD: 173x173x17 mm, Filterklasse: G3