- Artikelnummer:
- SK 3174.000
- Udgave
- til filterholdere
- Produktbeskrivelse
- Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Passer til best.nr.
- 3175.000
- Dimensioner
- Bredde: 338 mm
Højde: 242 mm
Dybde: 17 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G2
- Vægt/PS
- 0,081 kg
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177038158
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermåtte, til filter holders SK 3175, BHD: 338x242x17 mm, Filterklasse: G2