- Artikelnummer:
- SK 3243.066
- Udgave
- til EMC-filterventilatorer
- Produktbeskrivelse
- Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
- Materiale
- Kobber-nikkel-krombelagte kunstfibre
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Passer til best.nr.
- 3243.6..
- 3244.6..
- 3245.6..
- Dimensioner
- Bredde: 294 mm
Højde: 294 mm
Dybde: 17 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G3
- Vægt/PS
- 0,155 kg
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177666252
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermåtte, til filterventilatorer, SK 3243/3244/3245, EMC, BHD: 294x294x17 mm, Filterklasse: G2