- Artikelnummer:
- SK 2541.235
- Produktbeskrivelse
- Til ventilation ved hjælp af konvektion, let at montere efterfølgende med 4 skruer.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 160 mm
Højde: 110 mm
Dybde: 8 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 0,92 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165250
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- SK Gælleflanger, BHD: 160x110x8 mm, stålplade, RAL 7035
- Certifikater
- EAC