- Artikelnummer:
- SK 3285.900
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Dimensioner
- Bredde: 390 mm
Højde: 397 mm
Dybde: 10 mm
- Passer til
- Bokstype: Køleenheder Blue e+
Chiller Blue e+
- Vægt/PS
- 0,04 kg
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Toldtarifnummer
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermåtte, til vægmonteret køleenheder, SK 3186/3187/3188/3189