- Artikelnummer:
- SK 3285.920
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3320.200
- 3334.300
- Dimensioner
- Bredde: 320 mm
Højde: 599 mm
Dybde: 8 mm
- Passer til
- Bokstype: Chiller Blue e+
- Vægt/PS
- 0,5 kg
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK filter mat, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 320 x 599 x 8 mm