- Artikelnummer:
- SK 3286.110
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3302.300
- 3303.310
- Dimensioner
- Bredde: 190 mm
Højde: 95 mm
Dybde: 10 mm
- Passer til
- Bokstype: Køleenheder
- Vægt/PS
- 0,005 kg
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermåtte, til vægmonteret køleenheder, SK 3302.300/310, BHD: 190x95x10 mm