- Artikelnummer:
- SK 3286.500
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Dimensioner
- Bredde: 530 mm
Højde: 255 mm
Dybde: 10 mm
- Passer til
- Bokstype: Køleenheder
- Vægt/PS
- 0,129 kg
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermåtte, til topmonterede køleenheder, SK 3273, 3382/83/84/85/59, BHD: 530x255x10 mm