- Artikelnummer:
- SK 3294.100
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Dimensioner
- Bredde: 334 mm
Højde: 313 mm
Dybde: 10 mm
- Vægt/PS
- 0,102 kg
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK filtermåtte til SK 3281/93, BHD: 334x313x10 mm