- Artikelnummer:
- SK 3284.210
- Produktbeskrivelse
- Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Materiale
- Aluminium
- Passer til best.nr.
- 3300.040
- 3300.050
- 3300.060
- 3300.070
- 3300.080
- 3300.090
- 3300.110
- 3300.120
- 3201.800
- 3201.810
- 3201.820
- 3201.830
- 3201.840
- 3201.850
- Dimensioner
- Bredde: 425 mm
Højde: 78 mm
Dybde: 10 mm
- Vægt/PS
- 0,22 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177566163
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Metalfilter, til klimalåge/profillåge, BHD: 425x78x10 mm