- Artikelnummer:
- SK 3286.120
- Produktbeskrivelse
- Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Materiale
- Aluminium
- Passer til best.nr.
- 3302.300
- 3302.310
- Dimensioner
- Bredde: 190 mm
Højde: 95 mm
Dybde: 10 mm
- Vægt/PS
- 0,12 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Metalfilter, til vægmonteret køleenheder SK 3302.300/310, BHD: 190x95x10 mm